Destaco Logo
Default Image

16503P-P-C - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, hydraulisch/pneumatisch, robust, für raue Umgebungen, Serie 3P

Serie ansehen:

Serie 3P

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)19.92

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)30 - 100
  • Greifkraft (lbf)1546
  • Hub (in)1.97
  • Hub pro Backe0.59
  • Maximale Fingerlänge (in)4.53
  • Zylinder Durchmesser (in)4.72
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Optionaler SensorJa

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, hydraulisch/pneumatisch
  • ZubehörOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-115