Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.73
- Poids (lb)0.35
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinagePas recommandé
- Service environnementNormal
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)200.0
- Hauteur sous étrier (in)0.92
- Longueur Etrier (in)1.73
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires202305|202208-M|215105
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille202208-M
- Couleur de la poignéeJaune
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)