Destaco Logo

202208 - Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.03
  • Länge (in)1.63
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Gewinde (in)1.63
  • Sauger Breite (in)0.66
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenNeopren-Spindel mit flacher Spitze
  • Serie verwendet auf202|217|215
  • Standard-MaterialNylon
  • Wird verwendet bei Modell/Serie202-U|202-UL|202|202-UB|202-B|202-TU|202-T|217-U|217-UB|215-U|215-UB
  • Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte