Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 205
205-SR - 205 - Serrage horizontal
205-SR - 205 - Serrage horizontal
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 205
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.85
Poids (lb)
0.1
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Duty Cycle
2
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
60
Hauteur sous étrier (in)
0.39
Longueur Etrier (in)
0.88
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
205208-M|205208-M
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
205208-M
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
poignée
Horizontal
Style de base de montage
flanged, right
Style de bras de serrage
Bras renforcé
Montrer plus
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer