Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 205
205-UL - 205 - Serrage horizontal
205-UL - 205 - Serrage horizontal
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 205
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.85
Poids (lb)
0.1
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
60
Hauteur sous étrier (in)
0.32
Longueur Etrier (in)
0.74
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
205208-M|105106|205208-M|105106
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
205208-M
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
poignée
Horizontal
Style de base de montage
flanged, left
Style de bras de serrage
Barre en U longue
Montrer plus
CAD/Télécharger