Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (in)2.4
- Largeur (in)1.74 in
- Longueur (in)7.48 in
- Poids (lb)0.68 lb
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)500.0
- Hauteur sous étrier (in)1.25
- Longueur Etrier (in)2.65
- Crochet en U inclus ?false
- Fourni?false
Informations sur le produit
- Accessoires[207426-Q, 2007208-M, 225208-M, 507107]
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille225208-M
- Couleur de la poignéeJaune
- Détecteurs inclusfalse