Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Brides de Verrouillage
Série 301/311
311 - 311 - Serrage
311 - 311 - Serrage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 301/311
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
9.49
Poids (lb)
1.2
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
1200
Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)
3.38
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
Platine
Aucun
Platine fournie
Non
poignée
Horizontal
Style de base de montage
En français, "Flange" se traduit par "Bride".
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
Type de produit
Verrouillage standard
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer