Destaco Logo
324-SS-M-25 - Verschlussspanner, vertikal, Edelstahl, Haken verlängert

324-SS-M-25 - Verschlussspanner, vertikal, Version 324-SS mit Haken 25 mm länger

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.3
  • Länge (in)4.47
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)500
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.5
  • mit Öffnungshilfe (in)1.53
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte324901
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • Zubehör324915-M-25|324901|324-ZB1

Ähnliche Produkte