Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)8.51
- Poids (lb)1.2
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)700
- Epaisseur mors (in)1.75
- Force de serrage (lb)700
- Profondeur mors (in)2.72
- Fourni?Oui
- Release MechanismTwo-Way Trigger
- Spindle Part Number468206-M/2102056-M
- Spindle ThreadM10
Informations sur le produit
- Accessoires210206-M|210206|468206|468206-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialCarbon Steel Swivel Foot
- Matériel standardAcier
- Type de produitPinces de serrage
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)