Destaco Logo
Default Image

5130-R - 5130/5131/5133 - Serrages droits de grande capacit¿ de s¿rie 5000

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)11.14
  • Poids (lb)3.1
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (in)1.75
  • Effort de maintien (lbf)5800
  • Hauteur piston (in)1.38
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)325203
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • PlungerRound
  • Poussée piston1/2-13

Informations sur le produit

  • Accessoires325203|325203
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitGrande capacité
Related Products [FR]