Destaco Logo
Default Image

5131-MBR - 5130/5131/5133 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)7.61
  • Poids (lb)0.8
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (in)1
  • Effort de maintien (lbf)2500
  • Hauteur piston (in)0.87
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)461203-M
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • PlungerRound
  • Poussée pistonM8

Informations sur le produit

  • Accessoires461203-M|461203-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageSolid
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitGrande capacité

Related Products [FR]