Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)7.61
- Poids (lb)1.3
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (in)1
- Effort de maintien (lbf)2500
- Hauteur piston (in)1.1
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)461203
- Imperial or Metric ProductImpérial
- PlungerRound
- Poussée piston5/16-18
Informations sur le produit
- Accessoires461203|461203
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Style de base de montageFlange
- Toggle Lock plusOui
- Type de produitGrande capacité
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)