Destaco Logo

5150-BR - 5150 - Pinces d'action en ligne droite de service lourd s¿rie 5000

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)11.23
  • Poids (lb)2.6
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (in)1.91
  • Effort de maintien (lbf)5800
  • Hauteur piston (in)1.14
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)325203
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • PlungerSquare
  • Poussée piston1/2-13

Informations sur le produit

  • Accessoires325203|325203
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageSolid
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitGrande capacité
Related Products [FR]