Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)11.23
- Poids (lb)3
- Applicarion -SoudageExcellent/Haut
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (in)1.91
- Effort de maintien (lbf)5800
- Hauteur piston (in)1.14
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)220203-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- PlungerSquare
- Poussée pistonM12
Informations sur le produit
- Accessoires220203-M|220203-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Style de base de montageSolid
- Type de produitGrande capacité
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)