Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)8.36
- Poids (lb)0.8
- Applicarion -SoudageExcellent/Haut
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
- ApplicationsAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding
- Service environnementDur/sale
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)600
- Hauteur du bras de serrage (po)0.81
- Hauteur sous étrier (in)1.12
- Longueur bras (in)2.75
- Longueur Etrier (in)2.75
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageSoudé
- Style de bras de serrageBras renforcé
- Tip MaterialNA
- Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)