Destaco Logo

5310-R - 5305/5310 - Serrages de retenue horizontaux ¿ grande capacit¿ s¿rie 5000

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)11.02
  • Poids (lb)2.8
  • Applicarion -SoudageExcellent/Haut
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING
  • ApplicationsAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding
  • Service environnementDur/sale

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)1300
  • Hauteur du bras de serrage (po)1.31
  • Hauteur sous étrier (in)1
  • Longueur bras (in)3.63
  • Longueur Etrier (in)3.63
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Tip MaterialNA
  • Toggle Lock plusOui

Related Products [FR]