Destaco Logo

6002-R - 6002-R - Serrage a poussoir

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.52
  • Poids (lb)0.44
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréNA/SA

Détails techniques

  • course piston (in)0.75
  • Effort de maintien (lbf)400
  • Hauteur piston (in)0.44
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))20:1
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)205203
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • Mounting Nut (Supplied)602105
  • PistonRond
  • Poussée piston1/4-20

Informations sur le produit

  • Accessoires205203|602105
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitCorps fileté
Related Products [FR]