Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Bridage à Action Linéaire
Série 6002, 6004 & 6024
6002-SS - 6002-SS - Serrage a poussoir
6002-SS - 6002-SS - Serrage a poussoir
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 6002, 6004 & 6024
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
5.52
Poids (lb)
0.44
Application du produit
CLAMPING
Marché préféré
NA/SA
Détails techniques
course piston (in)
0.75
Effort de maintien (lbf)
400
Hauteur piston (in)
0.44
Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))
20:1
Fourni?
Non
Goupille (recommandé)
202943
Imperial or Metric Product
Impérial
Mounting Nut (Supplied)
602905
Piston
Rond
Poussée piston
1/4-20
Informations sur le produit
Accessoires
202943|602905
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier inoxydable
Style de base de montage
Flange
Type de produit
Corps fileté
CAD/Télécharger