Destaco Logo

6004-RSS - 6004-RSS - Straight Line Action Clamp

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.69
  • Poids (lb)0.89
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréNA/SA

Détails techniques

  • course piston (in)1.5
  • Effort de maintien (lbf)600
  • Hauteur piston (in)0.44
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))14.4:1
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)207943
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • Mounting Nut (Supplied)606904
  • PistonRond
  • Poussée piston5/16-18

Informations sur le produit

  • Accessoires207943|606904
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Style de base de montageFlange
  • Toggle Lock plusOui
  • Type de produitCorps fileté
  • Utilisé avec Modele/Gamme6000
Related Products [FR]