Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Bridage à Action Linéaire
Série 6002, 6004 & 6024
6024-MMR - 6024-MMR - Serrage a poussoir
6024-MMR - 6024-MMR - Serrage a poussoir
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 6002, 6004 & 6024
Toggle Lock Plus Serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
8.37
Poids (lb)
3.53
Application du produit
CLAMPING
Marché préféré
NA/SA
Détails techniques
course piston (in)
2.6
Effort de maintien (lbf)
2100
Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))
21:1
Fourni?
Non
Goupille (recommandé)
210203-M
Imperial or Metric Product
Métrique
Mounting Nut (Supplied)
624105-M
Piston
Rond
Poussée piston
M10
Informations sur le produit
Accessoires
210203-M|624105-M
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
Style de base de montage
Flange
Toggle Lock plus
Oui
Type de produit
Corps fileté
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer