Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RNG
750RNG6H40-330 - RNG - Anneau tournant
750RNG6H40-330 - RNG - Anneau tournant
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RNG
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
61200.0
Capacité poussée axiale (lb)
14550.0
Capacité sortie radiale (lb)
5580.0
Couple Maxi (in-lb)
35170.0
Diametre surface de montage (in)
29.5275590551
Diametre trou central (in)
8.46
Distance du centre (in)
12.5984251969
Hauteur surface de montage (in)
3.5433070866
Inertie Max (lb-in²)
27336.0
Inertie Max à 20 Index par mn
124.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
750RNG6H40-330
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Sortie de bride
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer