Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Serrages Pneumatiques
Série 8007
8007-E - 8007-E - Serrage de retenue pneumatique
8007-E - 8007-E - Serrage de retenue pneumatique
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 8007
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
10.19
Poids (lb)
4
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Consommation air (in³)
0.016
Effort de maintien (lbf)
830.0
Force exercée (lbf)
605.0
Hauteur sous étrier (in)
1.39
Longueur Etrier (in)
2.68
Air Port size
G-1/8
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|8007-LC
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Serrage de retenue pneumatique
CAD/Télécharger