Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)6.61
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.18
- Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.03
- Diametre goupille Max (in)1.3
- Diametre goupille Min (in)1.1
- Force de serrage (lb)450
- Pression de fonctionnement (PSI)87
- Fourni?Non
- Port SizeG 1/8
Informations sur le produit
- Clamp Arm StyleLateral (Side) Arm
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitCrochet simple
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)