Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Brides Pivotantes Pneumatiques
Série 8100/8300
8315-LA - 8100/8300 - Brides pivotantes pneumatiques de type bloc
8315-LA - 8100/8300 - Brides pivotantes pneumatiques de type bloc
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 8100/8300
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
5.08
Poids (lb)
2
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.5
Consommation air (in³)
0.014
Course (in)
1.25
Course pendant la rotation (in)
0.75
Force de serrage à 5bars (lbf.)
67.0
Air Port size
3/8-16
Fourni?
Non
montage
Type bloc
Sens de rotation
à droite
Informations sur le produit
Détecteurs inclus
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Pneumatic Swing Clamp
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer