Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Porte Pilotes
Série 86D40/60
86D60-104C800A - 86D60-1 - Ensemble de pilotes doubles
86D60-104C800A - 86D60-1 - Ensemble de pilotes doubles
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 86D40/60
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
8.82
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.48
Course (in)
1.57
Effort de poussée (lb)
377
Force de retrait (lb)
247
Configuration
Avec la détection
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1|86D60H1000001|86D60H1000001|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
pilotes doubles