Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Porte Pilotes
Série 86P40/60
86P40-202L400B - 86P40-2 - Ensembles de pilotes pneumatiques
86P40-202L400B - 86P40-2 - Ensembles de pilotes pneumatiques
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 86P40/60
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
Alesage cylindre (in)
1.57
Effort de poussée (lb)
139
Force de retrait (lb)
117
Back-up Options
ERROR: #N/A
Configuration
Sans détecter
Fourni?
Non
Pressure Range With Springs
ERROR: #N/A
Informations sur le produit
Accomodates Workpiece Variation
ERROR: #N/A
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Unité unique