Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)13.83
- Poids (lb)7
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.5
- Couple de maintien (Max) (ft-lb)192.0
- Air Port sizeG 1/8
- ConfigurationBras de serrage vertical
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Style de bras de serrageCentre
- Type de produitSerrage pneumlatique de puissance
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)