Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Brides Pivotantes Pneumatiques
Accessoires pour Brides Pivotantes Pneumatiques
8EA-120-1 - Detecteur pneumatique - Rainure en T
8EA-120-1 - Detecteur pneumatique - Rainure en T
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Accessoires pour Brides Pivotantes Pneumatiques
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
11.80
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Connector
M12 male, 0.3m long
Fourni?
Non
Switching Voltage
10-30V DC
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Serie utilisés sur
8700
Type d'accessoire
Pneumatic Sensors - T-Slot Mount
Type de produit
standard pneumatic clamp accessories
Utilisé avec Modele/Gamme
Sensors
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer