Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Brides Pivotantes Pneumatiques
Accessoires pour Brides Pivotantes Pneumatiques
954060 - Kits de montage à bride latérale : série 9500 - Kit de montage à bride latérale
954060 - Kits de montage à bride latérale : série 9500 - Kit de montage à bride latérale
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Accessoires pour Brides Pivotantes Pneumatiques
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
3.99
Poids (lb)
0.26
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Serie utilisés sur
9500
Type d'accessoire
Side Flange Mounting Kit
Type de produit
standard pneumatic clamp accessories
Utilisé avec Modele/Gamme
9540
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer