Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)16.0
- Poids (lb)11.5
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Fourni?Non
- Robot Interface Bolt PatternR05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung [ de_DE ]
- Taille tube60B
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitMontage centrale
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)