Destaco Logo

BM1-60-SE-R06 - BM1 - Montage un seul tube 60mm

Visiter les games produits:

Supports Intermédiaires

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (in)7 in
  • Longueur (in)16 in
  • Poids (lb)11.5 lb

Détails techniques

  • Fourni?Non
  • Robot Interface Bolt PatternR06: 160mm Bolt Circle [ en_US ] ; R06: 160mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R04: 160mm Bolt Circle [ zh_CN ] ; R06:Lochkreis Ø 160mm [ de_DE ]
  • Taille tube60B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitMontage centrale