Destaco Logo

CL-60M-25M-A - CL - Pièce de serrage en croix en construction légère

Visiter les games produits:

Les pièces de serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)0.49 lb
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Combinaison de tubes (in)2.36 / 0.98
  • Fourni?Non
  • Taille tube60 mm / 25 mm

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialHigh Strength Aluminum
  • Type de produitPièce de serrage