Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Outillage robotique
Préhenseurs "Bodybuilder
Bras pivotants
CPI-180-45B-CSA - CSA - Rotatif pour 19mm (.75-in) Embout (45mm)
CPI-180-45B-CSA - CSA - Rotatif pour 19mm (.75-in) Embout (45mm)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Bras pivotants
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
6.69
Poids (lb)
1.2
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Charge de serrage statique maximale (ft lb)
200.0
Embout (in)
0.75
Apple Core Size
19
Fourni?
Non
Taille tube
45B
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer