Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)6
Détails techniques
- Diametre (in)1.5
- Epaisseur cloison (in)0.25
- Fourni?Non
- Linear Deflection5.6 mm (0.22") @ 100lb/24.00"
- Taille tube1.50 po
- Torsional Twist3.1° @ 300 ft-lb
- U-Hook Included?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitTube, Fissuré
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)