Destaco Logo
Default Image

CPI-BT1-250-9S-06 - BT1 Tube alu

Visiter les games produits:

Tubulure de bras renforcée

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)6

Détails techniques

  • Diametre (in)2.5
  • Epaisseur cloison (in)0.25
  • Fourni?Non
  • Linear Deflection12.7 mm (0.50") @ 150lb/48.00"
  • Taille tube2.50 po
  • Torsional Twist2.3° @ 600 ft-lb
  • U-Hook Included?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitTube, Fissuré
Related Products [FR]