Outillage robotique
Préhenseur Tubulaire
Tubulure de bras renforcée
CPI-BT1-2538-9S-06 - BT1 Tube alu
CPI-BT1-2538-9S-06 - BT1 Tube alu
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Tubulure de bras renforcée
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
6
Détails techniques
Diametre (in)
2.5
Epaisseur cloison (in)
0.375
Fourni?
Non
Linear Deflection
10.2 mm (0.40") @ 150lb/48.00"
Taille tube
2.50 po
Torsional Twist
1.8° @ 600 ft-lb
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Tube, Fissuré
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer