Outillage robotique
Préhenseur Tubulaire
Prolongateur unilatérale
CPI-ES25-19-400 - ES - Prolongateur unilatéral en construction légère
CPI-ES25-19-400 - ES - Prolongateur unilatéral en construction légère
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Prolongateur unilatérale
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
15.75
Poids (lb)
0.89
Détails techniques
Embout (in)
0.75
Apple Core Size
19
Fourni?
Non
Taille tube
25 mm
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
terminaison
Bleu
Type de produit
Prolongateur unilatéral
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer