Destaco Logo
Default Image

CPI-PAT-25-06 - PAT tube Alu

Visiter les games produits:

Tubulure de bras renforcée

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)6.0

Détails techniques

  • Diametre (in)2.5
  • Epaisseur cloison (in)0.25
  • Fourni?Non
  • Linear Deflection0.50" @ 150lb/48.00"
  • Taille tube2.50 po
  • Torsional Twist2.3° @ 600ft-lbs
  • U-Hook Included?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitTube
Related Products [FR]