Destaco Logo

CPI-TCA-25M-45B - TCA - Support de transition, T-Clamp ( 25mm Round to 45mm Octagon)

Visiter les games produits:

Assemblage du support de la pince en T

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)1.3
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Charge de serrage statique maximale (ft lb)350.0
  • Combinaison de tubes (in)0.98 / 1.77
  • Fourni?Non
  • Taille tube25 mm / 45B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPièce de serrage en T
Related Products [FR]