Outillage robotique
Préhenseurs "Bodybuilder
Assemblage du support de la pince en T
CPI-TCA-45B-60B - TCA - Support de transition, T-Clamp (45mm to 60mm)
CPI-TCA-45B-60B - TCA - Support de transition, T-Clamp (45mm to 60mm)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Assemblage du support de la pince en T
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
2.7
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Charge de serrage statique maximale (ft lb)
550.0
Combinaison de tubes (in)
1.77 / 2.36
Fourni?
Non
Taille tube
45B / 60B
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage en T
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer