Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.28
- Poids (lb)1.59
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP43
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.26
- Décallage (in³)1.745
- Force de serrage (lbf)61.0
- Longueur doigts maxi (in)5.25
- Précision (+-in)0.003
- Pressure Range (psi)40-100
- Répétabilité (+-in)0.002
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresSDCT25-32|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|KP-CT-32-BR|SLKT-163|SLKT-163V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)