Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.28
- Poids (lb)1.83
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.26
- Décallage (in³)1.745
- Force de serrage (lbf)79.0
- Longueur doigts maxi (in)5.75
- Précision (+-in)0.003
- Pressure Range (psi)60-100
- Répétabilité (+-in)0.002
- Assistance ressortsOui
- Fourni?Non
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresSDCT25-32|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|KP-CT-32-BR|SLKT-163|SLKT-163V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)