Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.87
- Poids (lb)2.6
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP43
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Décallage (in³)3.173
- Force de serrage (lbf)100.0
- Longueur doigts maxi (in)6.0
- Précision (+-in)0.0036
- Pressure Range (psi)40-100
- Répétabilité (+-in)0.002
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresKP-CT-40-BR|SLKT-164|SLKT-164V|OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)