Destaco Logo
Default Image

CT-40M-V - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série DCT / CT

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.87
  • Poids (lb)2.6

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.57
  • Décallage (in³)3.173
  • Force de serrage (lbf)100.0
  • Longueur doigts maxi (in)6.0
  • Précision (+-in)0.0036
  • Pressure Range (psi)40-100
  • Répétabilité (+-in)0.002
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresKP-CT-40-BR|SLKT-164|SLKT-164V|OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]