Destaco Logo
Default Image

CT-50M-RE-V - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série DCT / CT

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)7.09
  • Poids (lb)4.87

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.97
  • Décallage (in³)5.614
  • Force de serrage (lbf)201.0
  • Longueur doigts maxi (in)9.5
  • Précision (+-in)0.0036
  • Pressure Range (psi)60-100
  • Répétabilité (+-in)0.002
  • Assistance ressortsOui
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|KP-CT-50-BR|SLKT-165|SLKT-165V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]