Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série DCT / CT
CT-50M-V - Angular Gripper Range Ct
CT-50M-V - Angular Gripper Range Ct
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DCT / CT
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
Longueur (in)
7.09
Poids (lb)
4.01
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.97
Décallage (in³)
5.614
Force de serrage (lbf)
146.0
Longueur doigts maxi (in)
8.5
Précision (+-in)
0.0036
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.002
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|KP-CT-50-BR|SLKT-165|SLKT-165V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Angular Pneumatic Gripper