Destaco Logo
Default Image

DCT-12M-RE - Angular Gripper,180 Deg, Spring Closed

Visiter les games produits:

Série DCT / CT

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.87
  • Poids (lb)0.26
  • Application du produitGRIPPING
  • Protection ClassIP43

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.47
  • Décallage (in³)0.117
  • Force de serrage (lbf)9.0
  • Longueur doigts maxi (in)3.0
  • Précision (+-in)0.0028
  • Pressure Range (psi)60-100
  • Répétabilité (+-in)0.002
  • Assistance ressortsOui
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresKP-DCT-12-BR|SLKT-159|SLKT-159V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]