Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.90
- Poids (lb)0.62
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP43
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.79
- Décallage (in³)0.483
- Force de serrage (lbf)25.0
- Longueur doigts maxi (in)3.25
- Précision (+-in)0.003
- Pressure Range (psi)40-100
- Répétabilité (+-in)0.002
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresSDCT16-20|OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|KP-DCT-20-BR|SLKT-161|SLKT-161V
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)