Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série DCT / CT
DCT-20M-SD - Angular Gripper Range Dct
DCT-20M-SD - Angular Gripper Range Dct
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DCT / CT
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
Longueur (in)
3.90
Poids (lb)
0.62
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.79
Décallage (in³)
0.483
Force de serrage (lbf)
25.0
Longueur doigts maxi (in)
3.25
Précision (+-in)
0.003
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.002
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
SDCT16-20|OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|KP-DCT-20-BR|SLKT-161|SLKT-161V
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Angular Pneumatic Gripper