Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DGC/CG
DGC-65-SR - Parallel Gripper Range Dgc
DGC-65-SR - Parallel Gripper Range Dgc
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DGC/CG
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
Longueur (in)
4.92
Poids (lb)
2.87
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.85
Course (in)
1.575
Force de serrage (lbf)
179
Longueur doigts maxi (in)
2.5
Pressure Range (psi)
45-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.0005
Assistance ressorts
Oui
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-010|CABL-013|SLKT-323|SLKT-323V|OHSP-011|OHSN-011
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper